Soluzioni Avanzate

Aumentate i tempi di produttività e prolungate la vita dei vostri asset

Soluzioni Avanzate

Soluzioni avanzate intelligenti per aumentare i tempi di produttività, prolungare la vita degli asset e assegnare priorità alle attività di manutenzione

Con la crescente richiesta di elettricità, la disponibilità di energia elettrica sta diventando fondamentale per ogni azienda. Oggi le soluzioni digitali rendono possibile un monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in grado di evitare interruzioni e di prolungare la vita degli impianti senza compromettere la sicurezza.

Le pratiche di manutenzione standard, come la manutenzione correttiva o reattiva, rimangono costose perché si verificano inaspettatamente e influiscono sulla produzione e sulla disponibilità.  

Valutando le informazioni rese disponibili dagli asset digitali, insieme ai sistemi di monitoraggio e controllo dell'impianto esistenti, è possibile adottare un programma di manutenzione predittiva per ridurre il rischio di guasti e/o arresti e prolungare la vita degli asset, riducendo i costi operativi complessivi.

Electrification Service fornisce una gamma di soluzioni e servizi avanzati che consentono di ottimizzare le condizioni degli asset, l'affidabilità dei processi, la durata delle apparecchiature e le prestazioni complessive del sistema.

Le nostre competenze

ABB_picto_48x48_14_around_0511-Small

Gamma di prodotti completa: Offerta che copre applicazioni dalla media alla bassa tensione adatte anche per asset di terze parti.

ABB_picto_48x48_06_cloud_connection_0201-Small (1)

Flessibilità e scalabilità: Soluzioni facili da implementare in loco e basate su cloud.

ABB_picto_48x48_17_globe_0262-Small (1)

Presenza globale: Rete estesa di centri assistenza vicini a te.


Vantaggi principali

ABB_picto_48x48_08_piggy_bank_0718-Small (1)

Riduzione del costo totale di esercizio: risparmio fino al 40% sui costi di manutenzione operativa aumentando gli intervalli di manutenzione senza compromettere la sicurezza e l'affidabilità.

ABB_picto_48x48_04_chart_increasing_levels_0136-Small (1)

Massimizzare i tempi di produttività: Fino al 70% di potenziali cause di guasto degli asset individuate in fase iniziale

ABB_picto_48x48_10_helmet_0437-Small

Migliorare la sicurezza: Riduzione fino al 60% della manutenzione preventiva, evitando la presenza dell'operatore accanto all'impianto.


Servizi su misura per le tue esigenze


Il Service all'opera

CSS Flexbox Cards

>>>

Servizi correlati


Hai bisogno di aiuto?

Non riesci a trovare quello che cerchi? Consulta la nostra biblioteca per la documentazione tecnica e gli strumenti di selezione, o contatta il nostro team di supporto.

 

Ricevi subito le risposte di cui hai bisogno. Se non riesci a trovare la risposta alla tua domanda, il nostro team di supporto è qui per aiutarti.

Entra in contatto con i nostri esperti e migliora la disponibilità, l'affidabilità, la prevedibilità, la produttività e la sostenibilità dei tuoi asset.

Ottimizza le tue operazioni con la nostra gamma di servizi.